封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23-THN (DYY) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74HC393 的特性
- 2V 至 6V 的宽工作电压范围
- 输出可驱动多达 10 个 LSTTL 负载
- 低功耗:80µA 最大 ICC
- tpd典型值 = 13ns
- 5V 时,输出驱动为 ±4mA
- 低输入电流,最大值 1 µA
- 具有独立时钟的双路 4 位二进制计数器
- 针对每个 4 位计数器的直接清零
- 可将计数器封装数量减少 50%,从而显著提高系统密度
SN74HC393 的说明
HC393 器件包含八个触发器和额外的门控,可在单个封装中实现两个独立的 4 位计数器。