SN74F299DW

已停产

通用移位/存储寄存器 | DW | 20 | 0 to 70

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74F299DWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
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
更多 SN74F299 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 25 | TUBE

SN74F299 的特性

  • Four Modes of Operation:
    • Hold (Store)
    • Shift Right
    • Shift Left
    • Load Data
  • Operates With Outputs Enabled or at High Impedance
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines Directly
  • Can Be Cascaded for N-Bit Word Lengths
  • Direct Overriding Clear
  • Applications:
    • Stacked or Push-Down Registers
    • Buffer Storage
    • Accumulator Registers

SN74F299 的说明

These 8-bit universal shift/storage registers feature multiplexed I/O ports to achieve full 8-bit data handling in a single 20-pin package. Two function-select (S0, S1) inputs and two output-enable (OE1\, OE2\) inputs can be used to choose the modes of operation listed in the function table.

Synchronous parallel loading is accomplished by taking both S0 and S1 high. This places the 3-state outputs in a high-impedance state and permits data that is applied on the I/O ports to be clocked into the register. Reading out of the register can be accomplished while the outputs are enabled in any mode. Clearing occurs when the clear (CLR\) input is low. Taking either OE1\ or OE2\ high disables the outputs but has no effect on clearing, shifting, or storage of data.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74F299DWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +