封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN74CBTLV3257 的特性
- 两个端口间使用 5Ω 开关连接
- 数据 I/O 端口上的轨至轨开关
- Ioff 支持局部关断模式运行
- 闩锁性能超出 JESD 78 II 类规范要求的 100mA
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器模型 (A115-A)
SN74CBTLV3257 的说明
SN74CBTLV3257 器件是一款 4 位 2 选 1 高速 FET 多路复用器/多路解复用器。此开关具有低通态电阻,可以在最短传播延迟情况下建立连接。
选择 (S) 输入控制数据流。当输出使能 (OE) 输入为高电平时,FET 多路复用器/多路解复用器被禁用。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 特性确保在关断时防止损坏电流通过器件回流。该器件可在关断时提供隔离。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应通过一个上拉电阻器被连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸入能力来决定。