封装信息
封装 | 引脚 TVSOP (DGV) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74CBTLV3253 的特性
- 在功能上与 QS3253 等效
- 两个端口间使用 5Ω 开关连接
- 数据 I/O 端口上的轨至轨开关
- Ioff 支持局部关断模式运行
- 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
SN74CBTLV3253 的说明
SN74CBTLV3253 器件是一款双 4 选 1 高速 FET 多路复用器和多路信号分离器。此开关具有低导通状态电阻,可以在最短传播延迟情况下建立连接。
选择 (S0, S1) 输入端控制数据流。当相关输出使能 (OE) 输入为高电平时,FET 多路复用器/多路信号分离器被禁用。
SN74CBTLV3253 器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 特性确保在关断时防止损坏电流通过器件回流。该器件可在关断时提供隔离。