封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 150 | TUBE |
SN74CB3Q3306A-EP 的特性
- 高带宽数据路径(高达 500MHz(1))
- 支持器件加电与断电的 5V 容限 I/O
- 工作范围内低且平的导通状态电阻 (ron)
特性
(ron = 4Ω 典型值) - 数据 I/O 端口上的轨到轨切换
- 3.3V VCC 时的 0 至 5V 切换
- 2.5V VCC 时的 0 至 3.3V 切换
- 支持近零传播延迟的双向数据流
- 低输入/输出电容最大限度地减少
加载和信号失真
(Cio(OFF) = 3.5pF 典型值) - 快速开关频率(fOE = 20MHz 最大值)
- 数据与控制输入提供下冲钳位二极管
- 低功耗(ICC = 0.25mA 典型值)
- 2.3V 至 3.6V 的 VCC 工作电压范围
- 数据 I/O 支持 0 至 5 V 信号传输级
(0.8V,1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,3.3V,5V) - 控制输入可由 TTL 或
5V/3.3V CMOS 输出驱动 - Ioff 支持部分断电模式工作 要获得与 CB3Q 系列性能特点相关的额外信息,请参考 TI 应用报告,,文献编号 SCDA008。
- 锁断性能超过 100mA
符合 JESD 78,II 类规范的要求 - 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2000V 人体模型
(A114-B,II 类) - 1000V 充电器件模型 (C101)
- 2000V 人体模型
- 支持数字和模拟应用:USB 接口,差分信号接口,总线隔离,低失真信号选通
支持国防、航空航天、和医疗应用
- 受控基线
- 同一组装和测试场所
- 同一制造场所
- 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
- 延长的产品生命周期
- 延长的产品变更通知
- 产品可追溯性
SN74CB3Q3306A-EP 的说明
SN74CB3Q3306A 是一款高带宽 FET 总线开关,此开关利用一个电荷泵来提升导通晶体管的栅极电压,从而提供一个低平的导通状态电阻 (ron)。 低平导通状态电阻可实现最小传播延迟,并且支持数据输入/输出 (I/O) 端口上的轨到轨切换。 此器件还特有低数据 I/O 电容,以最大限度地减少数据总线上的电容负载和信号失真。 专门设计用于支持高带宽应用,SN74CB3Q3306A 提供非常适合于宽带通信、网络互联、以及数据密集型计算系统的经优化的接口解决方案。
SN74CB3Q3306A 可组成两个 1 位开关,此开关具有分离输出使能 (1OE,2OE) 输入。 它即可用作 2 个 1 位总线开关,也可用作 1 个 2 位总线开关。 当 OE 为低电平时,相关 1 位总线开关打开,并且 A 端口被连接至 B 端口,从而实现两个端口之间的双向数据流。 当 OE 为高电平时,相关 1 位总线开关关闭,并且在 A 与 B 端口之间存在高阻抗状态。
该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。 Ioff 电路可防止在器件断电时电流回流对器件造成损坏。 该器件可在关闭时提供隔离。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应通过一个上拉电阻器被连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸入能力来决定。