封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DBQ) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN74CB3Q3257 的特性
- 高带宽数据路径
(高达 500 MHz) - 可耐受 5V 电压和支持器件上电或断电的 I/O 端口
- 在运行范围内具有平缓的低通态电阻 (ron) 特性
(ron 典型值 = 4 Ω) - 数据 I/O 端口上的轨到轨切换
- 3.3V VCC 时的 0 至 5V 切换
- 2.5V VCC 时的 0 至 3.3V 切换
- 支持近零传播延迟的双向数据流
- 低输入和输出电容可最大限度地减小负载和信号失真
(Cio(OFF) 典型值 = 3.5 pF) - 快速开关频率(f OE 最大值 = 20 MHz)
- 数据与控制输入提供下冲钳位二极管
- 低功耗
(ICC 典型值 = 0.7 mA) - 2.3V 至 3.6V 的 VCC 工作电压范围
- 数据 I/O 支持 0 至 5 V 信号传输级
(0.8V,1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,3.3V,5V) - 控制输入可由 TTL 或
5V/3.3V CMOS 输出驱动 - Ioff 支持局部关断模式运行
- 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型
(A114-B,II 类) - 1000V 充电器件模型 (C101)
- 2000V 人体放电模型
- 支持数字和模拟 应用:USB 接口、微分信号接口,
总线隔离、低失真信号门控 (1)
(1)有关 CB3Q 系列器件
性能特点的更多信息,请参考 TI 应用报告 CBT-C、CB3T 和 CB3Q 信号开关系列,SCDA008。
SN74CB3Q3257 的说明
SN74CB3Q3257 器件是一款高带宽 FET 总线开关,此开关利用一个电荷泵来提升通道晶体管的栅极电压,从而提供一个平缓的低通态电阻 (ron)。