封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DBQ) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN74CB3Q3253 的特性
- 高带宽数据路径(高达 500 MHz)(1)
- 可耐受 5V 电压和支持器件上电或断电的 I/O 端口
- 在运行范围内具有平缓的低通态电阻 (ron) 特性(ron 典型值 = 4Ω)
- 支持在数据 I/O 端口进行轨至轨开关
- 3.3V VCC 时,开关范围为 0 至 5V
- 2.5V VCC 时,开关范围为 0 至 3.3V
- 具有接近零传播延迟的双向数据流
- 低输入/输出电容可最大限度地减小负载和信号失真(Cio(OFF) 典型值 = 3.5 pF)
- 快速开关频率(fOE 最大值 = 20MHz)
- 数据与控制输入提供下冲钳位二极管
- 低功耗(ICC 典型值 = 0.6mA)
- VCC 工作电压范围为 2.3V 至 3.6V
- 数据 I/O 支持 0V 至 5V 信号电平(0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V)
- 控制输入可由 TTL 或 5V 和 3.3V CMOS 输出驱动
- Ioff 支持局部关断模式运行
- 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型(A114-B,II 类)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- 支持数字和模拟 应用:USB 接口、差分信号接口总线隔离、低失真信号闸控 (1)
(1)有关 CB3Q 系列器件性能特点的更多信息,请参考 TI 应用报告 CBT-C、CB3T 和 CB3Q 信号开关系列,(SCDA008)。
SN74CB3Q3253 的说明
SN74CB3Q3253 器件是一款高带宽 FET 总线开关,此开关利用一个电荷泵来提升通道晶体管的栅极电压,从而提供一个平缓的低通态电阻 (ron)。平缓的低通态电阻可实现最小传播延迟,并且支持在数据输入/输出 (I/O) 端口上进行轨至轨开关。