封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74AXC4T245-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 采用可湿侧面 QFN (WBQB) 封装
- 完全可配置的双轨设计可允许各个端口在 0.65V 至 3.6V 的电源电压范围内运行
- 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 多向控制引脚,支持同步升降转换
- 无干扰电源定序
- 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 380Mbps 的转换速率
- VCC 隔离特性:
- 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV,则所有 I/O 输出均禁用且处于高阻抗状态
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 兼容 AVC 系列电平转换器
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JEDEC JS-001 规范要求
- 8000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
SN74AXC4T245-Q1 的说明
符合 AEC-Q100 标准的 SN74AXC4T245-Q1 器件是一款采用两个独立可配置电源轨的四位同相总线收发器。该器件可在 VCCA 和 VCCB 电源电压低至 0.65V 的情况下正常运行。A 端口用于跟踪 VCCA,该端口也可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,该端口也可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。此外,SN74AXC4T245-Q1 还与单电源系统兼容。
SN74AXC4T245-Q1 器件旨在实现数据总线之间的异步通信。根据方向控制输入(DIR1 和 2DIR)的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线传输至 B 总线,或者将数据从 B 总线传输至 A 总线。输出使能输入(1 OE 和 2 OE)可用于禁用输出,从而有效隔离总线。SN74AXC4T245-Q1 器件旨在使控制引脚(xDIR 和 x OE)以 VCCA 为基准。
为使电平转换器 I/O 在上电或断电期间处于高阻态,将 x OE 引脚通过上拉电阻器连接至 VCCA。
该器件完全符合使用 Ioff 电流的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,经设计的 Ioff 保护电路不从输入、输出或偏置到特定电压的组合 I/O 获取多余电流,也不向其提供多余电流。
VCC 隔离特性经过设计,可确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,I/O 端口均禁用其输出并进入高阻态。
无干扰电源时序使电源轨能以任何顺序打开或关断,从而提供强大的电源时序性能。