封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHL) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
SN74AVCH8T245 的特性
- 控制输入(DIR 和 OE)VIH 和 VIL 电平以 VCCA 电压为基准
- 总线保持数据输入消除了对外部上拉或下拉电阻器的需求
- VCC 隔离特性
- 完全可配置的双轨设计
- I/O 可承受 4.6V 的电压
- Ioff 支持局部关断模式运行
- 最大数据速率:
- 320Mbps(VCCA ≥ 1.8V 和 VCCB ≥ 1.8V)
- 170Mbps(VCCA ≤ 1.8V 或 VCCB ≤ 1.8V)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
- 8000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
SN74AVCH8T245 的说明
SN74AVCH8T245 是一款采用两个独立可配置电源轨的 8 位同相总线收发器。A 端口用于跟踪 VCCA,该端口也可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,该端口也可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。这样可实现在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用低压双向转换。
SN74AVCH8T245 旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 (OE) 可被用来禁用输出,这样可有效隔离总线。
SN74AVCH8T245 控制引脚(DIR 和 OE)的设计以 VCCA 为基准。
有源总线保持电路会将未使用或未驱动的输入保持在有效逻辑状态。不建议在总线保持电路上使用上拉或下拉电阻。
该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止破坏性电流从该器件回流。
VCC 隔离特性可确保 VCCA 或 VCCB 接地 (GND) 时,输出都处于高阻抗状态。上电侧的总线保持电路始终保持有效状态。
此 SN74AVCH8T245 解决方案与单电源系统兼容,并且后续可以替换为具备 245 的功能,只需较小程度的印刷电路板重新设计。
要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,必须通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCCA;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。