16-pin (RSV) package image

74AVC4T774RSVR-NT 正在供货

具有可配置电压电平转换和三态输出的四位双电源总线收发器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN74AVC4T774 信息

封装信息

封装 | 引脚 UQFN (RSV) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

SN74AVC4T774 的特性

  • 每个通道都具有独立的 DIR 控制输入
  • 控制输入 VIH/VIL 电平以 VCCA 电压为基准
  • 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.1V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
  • I/O 可耐受 4.6V 电压
  • Ioff 支持局部省电模式运行
  • 典型数据速率
    • 380Mbps(1.8V 至 3.3V 转换)
    • 200Mbps(<1.8V 至 3.3V 转换)
    • 200Mbps(转换至 2.5V 或 1.8V)
    • 150Mbps(转换至 1.5V)
    • 100Mbps(转换至 1.2V)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护超过以下等级(测试符合 JESD 22 标准)
    • ±8000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 250V 机器放电模型 (A115-A)
    • ±1500V 充电器件模型 (C101)

SN74AVC4T774 的说明

这款 4 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA,VCCA 电源电压为 1.1V 至 3.6V。B 端口旨在用于跟踪 VCCB,VCCB 电源电压为 1.1V 至 3.6V。SN74AVC4T774 经过优化,可在 VCCA/VCCB 设置为 1.4V 至 3.6V 范围内时正常运行。该器件可在 VCCA/VCCB 低至 1.2V 的情况下正常运行,因此,可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。

SN74AVC4T774 旨在实现数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入和输出使能 (OE) 输入的逻辑电平会激活 B 端口输出或 A 端口输出,或将两个输出端口置于高阻抗模式。当 B 输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止过大的 ICC 和 ICCZ。

SN74AVC4T774 的设计方式决定了控制引脚(DIR1、DIR2、DIR3、DIR4 和 OE)由 VCCA 供电。该器件专用于使用 Ioff 的局部省电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件省电模式时电流回流对器件造成损坏。VCC 隔离特性可确保当任一 VCC 输入接地时,两个端口都处于高阻抗状态。

为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCCA;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。由于此器件具有 CMOS 输入,因此请勿将其悬空。如果输入未驱动至高 VCC 状态或低 GND 状态,则可能会导致比预期更大的 ICC 电流。由于输入电压稳定取决于许多因素(例如,电容、电路板布局布线、封装电感、周围条件等),因此,确保这些输入不处于错误的开关状态并将其连接到高电平或低电平,可更大限度地减少漏电流。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息