封装信息
| 封装 | 引脚 SSOP (DCT) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74AVC2T45 的特性
- 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
- VCC 隔离特性:如果任何一个 VCC输入接地 (GND),那么两个端口都处于高阻抗状态
- 双电源轨设计
- I/O 可承受 4.6V 过压
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 最大数据速率
- 500Mbps(1.8V 至 3.3V)
- 320Mbps(<1.8V 至 3.3V)
- 320Mbps(电平转换至 2.5V 或 1.8V)
- 280Mbps(电平转换至 1.5V)
- 240Mbps(电平转换至 1.2V)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
SN74AVC2T45 的说明
这款 2 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口用于跟踪 VCCA,可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低压双向转换和电平转换。
SN74AVC2T45 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制(DIR 引脚)输入的逻辑电平会激活 B 端口或 A 端口输出。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于活动状态并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止内部 CMOS 结构上产生过大的漏电流。