封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZP) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74AUC1G126 的特性
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- 采用 TI 的 NanoFree™封装
- 经优化,可在 1.8V 电压下运行并可承受 3.6V I/O 电压,可支持混合模式信号操作
- Ioff 支持局部关断模式和后驱动保护
- 可在低于 1V 的电压下运行
- 1.8V 时 tpd 最大值为 2.5ns
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 电压为 1.8V 时,输出驱动为 ±8mA
SN74AUC1G126 的说明
SN74AUC1G126 总线缓冲器专门针对 1.65V 至 1.95V VCC 工作范围而特别设计,但可以在 0.8V 至 2.7V VCC 的范围内工作。
SN74AUC1G126 器件是一款具有一个三态输出的单通道线路驱动器。当输出使能 (OE) 输入为低电平时,输出被禁用。
为确保在上电或掉电期间均处于高阻态,应将 OE 通过下拉电阻连接至 GND;该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。
NanoFree™ 封装技术是器件封装概念上的一项重大突破,它将裸片用作封装。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件掉电时电流回流对器件造成损坏。