SN74AS174NSR

正在供货

具有清零端的六路正边沿触发式 D 型触发器 | NS | 16 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN74AS174NSR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN74AS174 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOP (NS) | 16
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

SN74AS174 的特性

  • ’ALS174 and ’AS174 Contain Six Flip-Flops With Single-Rail Outputs
  • ’ALS175 and ’AS175B Contain Four Flip-Flops With Double-Rail Outputs
  • Buffered Clock and Direct-Clear Inputs
  • Applications Include:
    • Buffer/Storage Registers
    • Shift Registers
    • Pattern Generators
  • Fully Buffered Outputs for Maximum Isolation From External Disturbances (’AS Only)

SN74AS174 的说明

These positive-edge-triggered flip-flops utilize TTL circuitry to implement D-type flip-flop logic. All have a direct-clear (CLR)\ input. The ’ALS175 and ’AS175B feature complementary outputs from each flip-flop.

Information at the data (D) inputs meeting the setup-time requirements is transferred to the outputs on the positive-going edge of the clock pulse. Clock triggering occurs at a particular voltage level and is not directly related to the transition time of the positive-going pulse. When the clock (CLK) input is at either the high or low level, the D-input signal has no effect at the output.

These circuits are fully compatible for use with most TTL circuits.