SN74ALS244CDW

已停产

具有三态输出的 8 通道、4.5V 至 5.5V 双极缓冲器 | DW | 20 | 0 to 70

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74ALS244CDWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
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
更多 SN74ALS244C 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 25 | TUBE

SN74ALS244C 的特性

  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
  • pnp Inputs Reduce dc Loading
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

SN74ALS244C 的说明

These octal buffers and line drivers are designed specifically to improve the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters. With the ´ALS240A, ´ALS241C, ´AS240A, and ´AS241A, these devices provide the choice of selected combinations of inverting outputs, symmetrical active-low output-enable () inputs, and complementary OE and inputs.

The -1 version of SN74ALS244C is identical to the standard version, except that the recommended maximum IOL for the -1 version is 48 mA. There is no -1 version of the SN54ALS244C.

The SN54ALS244C and SN54AS244A are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS244C and SN74AS244A are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74ALS244CDWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +