封装信息
| 封装 | 引脚 PDIP (N) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 20 | TUBE |
SN74AHCT240 的特性
- 输入兼容 TTL 电压
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
SN74AHCT240 的说明
SNx4AHCT240 八通道缓冲器/驱动器专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发射器的性能和密度。