CAHCT240IPWRG4Q1

正在供货

具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的汽车类 8 通道、4.5V 至 5.5V 反相器 | PW | 20 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CAHCT240IPWRG4Q1.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN74AHCT240-Q1 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

SN74AHCT240-Q1 的特性

  • Qualified for Automotive Applications
  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17

SN74AHCT240-Q1 的说明

This octal buffer/driver is designed specifically to improve the performance and density of 3-state memory-address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters.

The SN74AHCT240 device is organized as two 4-bit buffers/line drivers with separate output-enable (OE) inputs. When OE is low, the device passes data from the A inputs to the Y outputs. When OE is high, the outputs are in the high-impedance state.

To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE shall be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.