封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
SN74AHC1G125 的特性
- 工作电压范围为 2V 至 5.5V
- 电压为 5V 时,tpd 最大值为 6ns
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 5V 时,输出驱动为 ±8mA
SN74AHC1G125 的说明
SN74AHC1G125 器件是一款具有三态输出的单通道总线缓冲门/线路驱动器。当输出使能 (OE) 输入为高电平时,输出被禁用。当OE为低电平时,真实数据从 A 输入传递到 Y 输出。