封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74AHC1G04 的特性
- 工作电压范围为 2V 至 5.5V
- 5V 时 tpd 最大值为 6.5ns
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 5V 下的输出驱动为 ±8mA
- 所有输入端均采用施密特触发器,使得电路能够承受较慢的输入上升和下降时间
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74AHC1G04 的说明
SN74AHC1G04 包含一个反相器门。该器件执行布尔函数 Y = A。