封装信息
| 封装 | 引脚 SSOP (DB) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74ACT574 的特性
- 工作范围为 4.5V 至 5.5V VCC
- 输入电压高达 5.5V
- 电压为 5V 时,tpd 最大值为 9ns
- 输入兼容 TTL 电压
SN74ACT574 的说明
这些 8 位触发器具有专门设计用于驱动高电容或相对低阻抗负载的三态输出。这些器件特别适用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。