封装信息
| 封装 | 引脚 SOP (NS) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74ACT564 的特性
- 工作范围为 4.5V 至 5.5V VCC
- 输入电压高达 5.5V
- 电压为 5V 时,tpd 最大值为 8.5ns
- 输入兼容 TTL 电压
- 三态反相输出直接驱动总线
- 采用直通架构来优化 PCB 布局
- 针对负载的完全并行访问
SN74ACT564 的说明
’ACT564 器件是八路边沿触发式 D 类触发器,具有专门设计用于驱动高容性或较低阻抗负载的三态输出。它们尤其适用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。