封装信息
| 封装 | 引脚 SOP (NS) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74ACT244 的特性
- 4.5V 至 5.5V VCC 运行
- 输入电压高达 5.5V
- 5V 时,tpd 最大值为 9.5ns
- 输入与 TTL 兼容
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
SN74ACT244 的说明
这些 SNx4ACT244 八通道缓冲器和驱动器专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发送器的性能和密度。
SNx4ACT244 器件配置为两个具有独立输出使能 (OE) 输入的 4 位缓冲器和驱动器。当 OE 为低电平时,该器件将来自 A 输入的同相数据传输到 Y 输出。当 OE 为高电平时,输出处于高阻态。