封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74ACT165 的特性
- 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
- TTL 兼容型输入
- 电压为 5V 时,为 ±24mA 的连续输出驱动
- 电压为 5V 时,支持高达 ±75mA 的输出驱动(短时突发)
- 驱动 50Ω 传输线
- 快速运行,延迟为 :5V 时最大值为 12.4ns
SN74ACT165 的说明
SN74ACT165 包含八个具备异步并行输入加载功能的 移位寄存器。串行数据输入支持菊花链连接。新增的时 钟禁止引脚和反相输出引脚为系统设计提供了更高灵活 性。