封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74ACT139 的特性
- 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
- TTL 兼容型输入
- 电压为 5V 时,为 ±24mA 的连续输出驱动
- 电压为 5V 时,支持高达 ±75mA 的输出驱动(短时突发)
- 驱动 50Ω 传输线
- 快速运行,延迟为 10.2ns(最大值)
SN74ACT139 的说明
SN74ACT139 包含两个 2 线至 4 线解码器,具有一个低电平有效的输出选通 (G)。当选通输入处于无效状态 (G = HIGH) 时,该通道的所有输出都会强制进入高电平状态。当选通输入处于有效状态 (G = LOW) 时,只有选定输出为低电平,而所有其他输出为高电平。