SN74ACT1284DW

正在供货

具有三态输出的 7 位总线接口 | DW | 20 | 0 to 70

等同于: SN74ACT1284DW.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

TXS0108EPWR 正在供货 适用于开漏和推挽应用的八位双向电压电平转换器 | PW | 20 | -40 to 85

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74ACT1284DWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN74ACT1284 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 25 | TUBE

SN74ACT1284 的特性

  • 4.5-V to 5.5-V VCC Operation
  • Inputs Accept Voltages to 5.5 V
  • Max tpd of 20 ns at 5 V
  • 3-State Outputs Directly Drive Bus Lines
  • Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
  • Center-Pin VCC and GND Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
  • Designed for the IEEE 1284-I (Level-1 Type) and IEEE 1284-II (Level-2 Type) Electrical Specifications

SN74ACT1284 的说明

The ’ACT1284 devices are designed for asynchronous two-way communication between data buses. The control function minimizes external timing requirements.

The devices allow data transmission in either the A-to-B or the B-to-A direction for bits 1, 2, 3, and 4, depending on the logic level at the direction-control (DIR) input. Bits 5, 6, and 7, however, always transmit in the A-to-B direction.

The output drive for each mode is determined by the high-drive (HD) control pin. When HD is high, the high drive is delivered by the totem-pole configuration, and when HD is low, the outputs are open drain. This meets the drive requirements as specified in the IEEE 1284-I (level-1 type) and the IEEE 1284-II (level-2 type) parallel peripheral-interface specification.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74ACT1284DWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +