SN74ACT1284DBR

正在供货

具有三态输出的 7 位总线接口 | DB | 20 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN74ACT1284DBR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

TXS0108EPWR 正在供货 适用于开漏和推挽应用的八位双向电压电平转换器 | PW | 20 | -40 to 85

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN74ACT1284 信息

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DB) | 20
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

SN74ACT1284 的特性

  • 4.5-V to 5.5-V VCC Operation
  • Inputs Accept Voltages to 5.5 V
  • Max tpd of 20 ns at 5 V
  • 3-State Outputs Directly Drive Bus Lines
  • Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
  • Center-Pin VCC and GND Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
  • Designed for the IEEE 1284-I (Level-1 Type) and IEEE 1284-II (Level-2 Type) Electrical Specifications

SN74ACT1284 的说明

The ’ACT1284 devices are designed for asynchronous two-way communication between data buses. The control function minimizes external timing requirements.

The devices allow data transmission in either the A-to-B or the B-to-A direction for bits 1, 2, 3, and 4, depending on the logic level at the direction-control (DIR) input. Bits 5, 6, and 7, however, always transmit in the A-to-B direction.

The output drive for each mode is determined by the high-drive (HD) control pin. When HD is high, the high drive is delivered by the totem-pole configuration, and when HD is low, the outputs are open drain. This meets the drive requirements as specified in the IEEE 1284-I (level-1 type) and the IEEE 1284-II (level-2 type) parallel peripheral-interface specification.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息