SN74AC07PWR

正在供货

1.5V 至 6V、六通道缓冲器 | PW | 14 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN74AC07PWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

SN74AC07 的特性

  • 1.5V 至 6V 的宽工作电压范围
  • 输入电压高达 6V
  • 电压为 5V 时,为 24mA 的连续输出驱动
  • 电压为 5V 时,支持高达 75mA 的输出驱动(短时突发)
  • 驱动 50Ω 传输线
  • 电压为 5V 且负载为 50pF 时的最大 tpd 为 6.6ns

SN74AC07 的说明

SN74AC07 器件包含六个具有开漏输出的独立 CMOS 逻辑缓冲器。