封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN65MLVD206B 的特性
- 与 M-LVDS 标准 TIA/EIA-899 兼容,可进行多点数据交换
- 低电压差分 30Ω 至 55Ω 线路驱动器和接收器,信号传输速率(1) 高达
200Mbps,时钟频率高达 100MHz- 2 类接收器的偏移阈值可检测开路和空闲总线状态
- 总线 I/O 保护
- ±8kV HBM
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
- 驱动器输出电压转换时间可控,可改善信号质量
- –1V 至 3.4V 共模电压范围,可实现在 2V 接地噪声下进行数据传输
- 总线引脚在禁用或 VCC ≤ 1.5V 时具有高阻抗
- 提供 100Mbps 器件 (SN65MLVD204B)
- SN65MLVD206 的改进备选器件 (1)
(1)线路的信号传输速率是指每秒钟的电压转换次数,单位为 bps(每秒比特数)
SN65MLVD206B 的说明
SN65MLVD206B 器件是一款多点低电压差分信号 (M-LVDS) 线路驱动器和接收器,经优化,能够以最高 200Mbps 的信号传输速率运行。该器件具有稳健耐用的 3.3V 驱动器和接收器,并且采用标准 SOIC 封装,适用于严苛的工业 应用。总线引脚可耐受 ESD 事件,具有针对人体模型和 IEC 接触放电规范的高级保护。
该器件包含一个差分驱动器和一个差分接收器(收发器),由 3.3V 电源供电。该收发器经过优化,能够以最高 200Mbps 的信号传输速率运行。
SN65MLVD206B 较同类器件具有增强特性。这些 增强特性 包括驱动器输出端转换率可控,有助于尽量减少无端桩线的反射,从而提高信号完整性。沿用了相同尺寸,可轻松替换,有助于提升系统性能。这些器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
SN65MLVD206B M-LVDS 接收器是 TI 广泛的 M-LVDS 产品系列器件。