封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN65MLVD204B 的特性
- 符合 M-LVDS 标准 TIA/EIA-899,适用于多点数据交换
- 低压差分 30Ω 至 55Ω 线路驱动器和接收器,适用于高达 100Mbps 的信号传输速率 (1)、高达 50MHz 的时钟频率
- 1 类接收器整合了 25mV 迟滞(200B 和 202B)
- 2 类接收器可提供一个偏移阈值来检测开路和空闲总线条件(204B 和 205B)
- 总线 I/O 保护
- >±8kV HBM
- >±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
- 可控的驱动器输出电压转换时间可改进信号质量
- -1V 至 3.4V 共模电压范围允许在 2V 接地噪声下传输数据
- 总线引脚在禁用或 VCC ≤ 1.5V 时具有高阻抗
- 提供 200Mbps 器件(SN65MLVD201、203、206、207)
- 是 SN65MLVD200A、202A、204A 和 205A 的改进替代方案 (1)
(1)线路的信号传输速率是指每秒钟的电压转换次数,单位为 bps(每秒比特数)
SN65MLVD204B 的说明
SN65MLVD200B、SN65MLVD202B、SN65MLVD204B 和 SN65MLVD205B 器件均为多点低压差分 (M-LVDS) 线路驱动器和接收器,它们均经过优化,支持的信号传输速率可高达 100Mbps。此器件系列将强大的 3.3V 驱动器和接收器整合在标准小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装中,适用于要求严格的工业 应用。总线引脚可耐受 ESD 事件,具有针对人体模型和 IEC 接触放电规范的高级保护。
这些器件的每一个都组装有一个差分驱动器和一个差分接收器(收发器),这两个器件由一个 3.3V 单电源供电运行。收发器经过优化,支持的信号传输速率可高达
100Mbps。
SN65MLVD20xB 较同类器件具有更多增强特性。这些 增强特性 包括驱动器输出端转换率可控,有助于尽量减少无端桩线的反射,从而提高信号完整性。保持了相同尺寸,可轻松替换,有助于提升系统性能。这些器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
SN65MLVD20xB M-LVDS 收发器属于 TI 广泛的 M-LVDS 产品组合。