封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN65LVDS9638 的特性
- 符合或者超过 ANSI TIA/EIA-644 标准的要求
- 具有 350mV 的典型输出电压和 100Ω 负载的低压差分信号传输
- 典型输出电压上升和下降次数为 500ps(400Mbps 时)
- 典型传播延迟时间为 1.7ns
- 由一个单 3.3V 电源供电运行
- 每个驱动器在 200MHz 上的功率耗散典型值为 25mW
- 当被禁用或 VCC = 0 时,驱动器处于高阻抗状态
- 总线-端子静电放电 (ESD) 保护超过 8kV
- 低压 TTL(LVTTL) 逻辑输入电平
- 与 AM26LS31、MC3487 和 µA9638 引脚兼容
- 用于需要冗余的空间和高可靠性应用的冷备份
SN65LVDS9638 的说明
SN55LVDS31、SN65LVDS31、SN65LVDS3487 和 SN65LVDS9638 器件是差分线路驱动器,可实现低电压差分信号 (LVDS) 的电气特性。这个信号传输技术降低了 5V 差分标准电平(例如 TIA/EIA-422B)的输出电压电平,从而减少了功耗、增加了开关速度、并可实现 3.3V 电源轨供电下的运行。启用后,四个电流模式驱动器中的任何一个都将向 100Ω 负载提供最小 247mV 的差分输出电压幅度。