16-pin (D) package image

SN65LVDS3486DR 正在供货

四路 LVDS 接收器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65LVDS3486D 正在供货
包装数量 | 包装 40 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN65LVDS3486 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

SN65LVDS3486 的特性

  • Meet or Exceed the Requirements of ANSI
    TIA/EIA-644 Standard
  • Operate With a Single 3.3-V Supply
  • Designed for Signaling Rates of up to
    150 Mbps
  • Differential Input Thresholds ±100 mV Max
  • Typical Propagation Delay Time of 2.1 ns
  • Power Dissipation 60 mW Typical Per
    Receiver at Maximum Data Rate
  • Bus-Terminal ESD Protection Exceeds 8 kV
  • Low-Voltage TTL (LVTTL) Logic Output
    Levels
  • Pin Compatible With AM26LS32, MC3486,
    and µA9637
  • Open-Circuit Fail-Safe
  • Cold Sparing for Space and High-Reliability
    Applications Requiring Redundancy

SN65LVDS3486 的说明

The SN55LVDS32, SN65LVDS32, SN65LVDS3486, and SN65LVDS9637 devices are differential line receivers that implement the electrical characteristics of low-voltage differential signaling (LVDS). This signaling technique lowers the output voltage levels of 5-V differential standard levels (such as EIA/TIA-422B) to reduce the power, increase the switching speeds, and allow operation with a 3.3-V supply rail. Any of the differential receivers provides a valid logical output state with a ±100-mV differential input voltage within the input common-mode voltage range. The input common-mode voltage range allows 1 V of ground potential difference between two LVDS nodes.

The intended application of these devices and signaling technique is both point-to-point and multidrop (one driver and multiple receivers) data transmission over controlled impedance media of approximately 100 Ω. The transmission media may be printed-circuit board traces, backplanes, or cables. The ultimate rate and distance of data transfer depends on the attenuation characteristics of the media and the noise coupling to the environment.

The SN65LVDS32, SN65LVDS3486, and SN65LVDS9637 devices are characterized for operation from –40°C to 85°C. The SN55LVDS32 device is characterized for operation from –55°C to 125°C.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65LVDS3486D 正在供货
包装数量 | 包装 40 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息