封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN65LVDS31-EP 的特性
- 满足或者超过ANSI TIA/EIA-644 标准
- 具有350 mV 的典型输出电压和100-Ω 负载的低电压差分信号传输
- 典型输出电压上升和下降次数为 500 ps (400 Mbps时)
- 典型传播时延 1.7 ns
- 3.3-V 单电源供电下运行
- 200 MHz时,每个驱动器功率耗散典型值 25 mW
- 当被禁止或者VCC = 0 时,驱动器在高阻抗
- 总线终端ESD保护超过 8 kV
- 低电压 TTL (LVTTL) 逻辑输入电平
- 与AM26LS31, MC3487, 和 μA9638引脚兼容
- 用于有冗余要求的空间和高可靠性应用的冷备份
SN65LVDS31-EP 的说明
SN65LVDS31 是一款差分线路驱动器,此差分驱动器具有低电压差分信号传输 (LVDS)的电气特性。 此项信号传输技术降低了 5-V 差分标准电平的输出电压电平 (例如 TIA/EIA-422B) 以减少功耗,增加交换速度并允许一个 3.3 V供电轨的操作。 当被启用时,此驱动器将向 100-Ω负载传送一个大小为 247 mV的最小差分输出电压。
这个设备和信号传输技术的目标应用是在点到点和多点间(一个驱动器和多个接收器)通过接近 100 Ω的受控阻抗介质传输数据。 传输介质可以是印刷电路板印制线、背板或者电缆。 数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性和对环境的噪声耦合。
SN65LVDS31 器件工作温度范围 –55°C 至 125°C。