封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN65LBC176 的特性
- 双向收发器
- 符合或超出 ANSI 标准 TIA/EIA−485−A 和 ISO 8482:1987(E) 的要求
- 高速低功耗 LinBiCMOS™ 电路
- 专为在 串行和并行应用中实现高速运行而设计
- 低偏斜
- 针对嘈杂环境中的长距离 总线线路上的多点传输而设计
- 极低的禁用电源电流。.. 200µA(最大值)
- 宽正负输入/输出 总线电压范围
- 热关断保护
- 驱动器正负电流 限制
- 开路故障安全接收器设计
- 接收器输入灵敏度..±200mV(最大值)
- 接收器输入迟滞。..50 mV(典型值)
- 采用 5V 单电源供电
- 无干扰上电和断电 保护
- 可用于 Q-Temp 汽车 高可靠性汽车应用 配置控制/打印支持 通过汽车标准认证
SN65LBC176 的说明
这些收发器适用于 ANSI 标准 TIA/EIA−485 (RS-485) 和 ISO 8482 应用,前提是它们在此数据表的运行条件和特性部分中已指定。TIA/EIA−485−A 和 ISO 8482:1987 (E) 中包含的某些限制不符合或无法在整个军用温度范围内进行测试。
SN55LBC176 的额定工作温度范围是 –55°C 至 125°C。SN65LBC176 的额定工作温度范围是 –40°C 至 85°C,SN65LBC176Q 的额定工作温度范围是 –40°C 至 125°C。SN75LBC176 的额定工作温度范围是 0°C 至 70°C。