封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN65LBC174A-EP 的特性
- VID V62/07611
- 专为 TIA/EIA-485、TIA/EIA-422 和 ISO 8482 应用设计
- 信号传输速率高达 30Mbps (1)
- 传播延迟时间 < 11ns
- 1.5mA 低待机功耗(最大值)
- 驱动器正负电流限制
- 适用于线路插入应用的 无干扰加电和断电
- 热关断保护
- 业界通用引脚排布,与 SN75174、MC3487、DS96174、LTC487 和 MAX3042 兼容
- 支持国防、航天和医疗 应用
- 受控基线
- 一个组装和测试基地
- 一个制造基地
- 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
- 延长了产品生命周期
- 延长了产品变更通知
- 产品可追溯性
(1)线路的信号传输速率是每秒电压转换的次数,以单位每秒位数 (bps) 来表示。
SN65LBC174A-EP 的说明
SN65LBC174A-EP 是一款具有三态输出的四路差分线路驱动器,专为 TIA/EIA-485 (RS-485)、TIA/EIA-422 (RS-422) 和 ISO 8482 应用设计。
该器件针对高达 30 兆位每秒 (Mbps) 信号传输速率下的平衡多点总线传输进行了优化。传输介质可以是印刷电路板迹线、背板或线缆。数据传输的最大速率和距离取决于介质衰减特性和环境耦合噪声。
每个驱动器都 具有 电流限制和热关断电路,从而适用于噪声环境中的 高速多点应用 。该器件使用 LinBiCMOS™技术设计,实现了低功耗和稳健性。
两个使能 (EN) 输入为驱动器提供两个使能端,或可通过外部集成,在单一信号下对所有四个驱动器进行使能控制。禁用或断电后,驱动器输出为总线提供高阻抗,从而降低系统负载。
SN65LBC174A-EP 的额定工作温度范围为 –55°C 至 125°C。