封装信息
封装 | 引脚 PDIP (N) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
SN65LBC174 的特性
- 符合或超出标准 EIA-485
- 适用于嘈杂环境中长总线上的高速多点传输
- 支持高达并超过每秒 1000 万次传输的数据速率
- -7V 至 12V 的共模输出电压范围
- 正负电流限制
- 低功耗:1.5mA 最大电流(禁用输出)
- 与 SN75174 在功能上可以互换
SN65LBC174 的说明
SN65LBC174 和 SN75LBC174 是具有三态输出的单片四通道差分线路接收器。这两种器件都符合电子工业协会标准 EIA-485 的要求。这些器件经优化,能够以高达和超过 10Mbit/s 的速率实现平衡多点总线传输。每个驱动器都具有较宽的正负共模输出电压范围、电流限制和热关断保护,因此适用于嘈杂环境中的合用线应用。这两种器件采用 LinBiCMOS™ 进行设计,有助于实现超低功耗和固有的稳健性。
SN65LBC174 和 SN75LBC174 均可提供正负电流限制和热关断功能,避免传输总线出现线路故障状况。这些器件会在与 SN75LBC173 或 SN75LBC175 四通道线路驱动器配合使用时提供卓越性能。SN65LBC174 和 SN75LBC174 采用 16 端子 DIP 封装 (N) 和 20 端子宽体 Small-outline Integrated Circuit (SOIC) 封装 (DW)。
SN75LBC174 可在 0°C 至 70°C 的商业温度范围内运行。SN65LBC174 可在 –40°C 至 85°C 的工业温度范围内运行。