封装信息
封装 | 引脚 PDIP (N) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
SN65LBC173A 的特性
- 专为 TIA/EIA-485、TIA/EIA-422 和 ISO 8482 应用而设计
- 信号传输速率(1)超出 50Mbps
- 在总线短路、开路和空闲总线情况下提供失效防护
- 为总线输入提供的静电放电 (ESD) 保护电压超过 6kV
- 共模总线电压输入范围:-7V 至 12V
- 传播延迟时间 < 16ns
- 低待机功耗 < 20µA
- 针对 AM26LS32、DS96F173、LTC488 和 SN75173 进行引脚兼容升级
(1)线路的信号传输速率是每秒进行电压转换的次数,以单位 bps(每秒位数)来表示。
SN65LBC173A 的说明
SN65LBC173A 和 SN75LBC173A 是具有三态输出的四通道差分线路接收器,专为 TIA/EIA-485 (RS-485)、TIA/EIA-422 (RS-422) 和 ISO 8482 (Euro RS-485) 应用而设计。
当数据速率高达甚至超过每秒 5000 万位时,该器件针对均衡后的多点总线通信进行了优化。传输介质可采用双绞线电缆、印刷电路板走线或背板。最终数据传输速率和距离取决于介质衰减特性和环境噪声耦合。
每个接收器都可在较宽的正负共模输入电压范围内运行,并具有高达 6kV 的 ESD 保护,使其适用于恶劣环境中的高速多点数据传输应用。这些器件采用 LinBiCMOSt 进行设计,有助于实现低功耗和稳健性。
G 和 G 输入为正/负逻辑提供使能控制逻辑,从而使能全部四个驱动器。禁用或关闭器件后,接收器输入针对总线呈现高阻抗状态,从而降低系统负载。
SN75LBC173A 可在 0°C 至 70°C 的工作温度范围内运行。SN65LBC173A 可在 -40°C 至 85°C 的温度范围内运行。