封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN65LBC173 的特性
- 符合或超出 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B、EIA/TIA-423-B、RS-485 和 ITU 建议 V.10 和 V.11 的要求。
- 可以低至 20ns 的脉冲持续时间运行
- 适用于嘈杂环境中长总线上的多点总线传输
- 输入灵敏度:±200mV
- 低功耗:20 mA(最大值)
- 开路失效防护设计
- 与 SN75173 和 AM26LS32 引脚兼容
SN65LBC173 的说明
SN65LBC173 和 SN75LBC173 是具有三态输出的单片四通道差分线路接收器。二者均旨在满足 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B、EIA/TIA-423-B、RS-485 以及数项 ITU 建议 V.10 和 V.11 的要求。这个器件针对数据速率高达和超过每秒 10 兆位的平衡多点总线传输进行了优化。4 个接收器共用 2 个进行或操作的使能输入,一个在高电平时有效,一个在低电平时有效。
每个接收器在 12V 至 -7 V 的共模输入电压范围内特有高输入阻抗、输入滞后以增加抗扰度,以及 ±200mV 的输入灵敏度。故障安全设计确保了在输入为开路时,输出始终为高电平。这两款器件都使用德州仪器 (TI) 专有 LinBiCMOS™ 技术进行设计,该技术具有低功耗、高开关速度和稳健性。
这些器件会在与 SN75LBC172 或 SN75LBC174 四通道线路驱动器配合使用时提供卓越性能。SN65LBC173 和 SN75LBC173 采用 16 引脚 DIP (N) 和 SOIC (D) 封装。
SN65LBC173 可在 -40°C 至 85°C 的工业温度范围内运行。SN75LBC173 可在 0°C 至 70°C 的商用温度范围内运行。