封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
SN65LBC172A 的特性
- 专为 TIA/EIA-485、TIA/EIA-422 和 ISO 8482 应用而设计
- 信号传输速率(1)高达 30Mbps
- 传播延迟时间 < 11ns
- 低待机功耗 - 最大 1.5mA
- 输出 ESD 保护 - 12kV
- 驱动器正负电流限制
- 上电和下电无干扰运行,适用于带电插入应用
- 热关断保护
- 业界通用引脚排列,与 SN75172、AM26LS31、DS96172、LTC486 和 MAX3045 兼容
(1)线路的信号传输速率是每秒进行电压转换的次数,以单位 bps(每秒位数)来表示。
SN65LBC172A 的说明
SN65LBC172A 和 SN75LBC172A 是具有三态输出的四通道差分线路驱动器,专为 TIA/EIA-485 (RS-485)、TIA/EIA-422 (RS-422) 和 ISO 8482 应用而设计。
这些器件经优化,能够以高达 30Mbit/s 的信号传输速率实现平衡多点总线传输。此传输介质可以是印刷电路板走线、底板、或者电缆。最终数据传输速率和距离取决于介质衰减特性和环境噪声耦合。
每个驱动器都具有电流限制和热关断电路,因此适用于嘈杂环境中的高速多点数据传输应用。这些器件采用 LinBiCMOS 进行设计,有助于实现低功耗和稳健性。
G 和 G 输入使用正或负逻辑提供驱动器使能控制。禁用或断电后,驱动器输出为总线提供高阻抗,从而降低系统负载。
SN75LBC172A 可在 0°C 至 70°C 的工作温度范围内运行。SN65LBC172A 可在 -40°C 至 85°C 的温度范围内运行。