封装信息
封装 | 引脚 PDIP (N) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
SN65LBC172 的特性
- 超出或符合 EIA 标准 RS-485
- 适用于嘈杂环境中长总线上的高速多点传输
- 支持高达并超过每秒 1000 万次传输的数据速率
- 提供 −7V 至 12V 的共模输出电压范围
- 提供正负电流限制
- 功耗低,最大 1.5mA(输出禁用)
- 与 SN75172 在功能上可以互换
SN65LBC172 的说明
SN65LBC172 和 SN75LBC172 是具有三态输出的单片四通道差分线路接驱动器。这两种器件都符合 RS 标准 EIA-485 的要求。这些器件经优化,能够以高达和超过 10Mbit/s 的数据速率实现平衡多点总线传输。每个驱动器都具有较宽的正负共模输出电压范围、电流限制和热关断电路,适用于嘈杂环境中的合用线应用。这两种器件采用 LinBiCMOS™ 进行设计,有助于实现超低功耗和固有的稳健性。
SN65LBC172 和 SN75LBC172 均可提供正负电流限制和热关断功能,避免传输总线出现线路故障状况。这些器件在与 SN75LBC173 或 SN75LBC175 四通道线路接收器配合使用时,可提供卓越性能。SNSN65LBC172 和 SN75LBC172 采用 16 引脚 DIP 封装 (N) 和 20 引脚宽体 Small-outline Integrated Circuit (SOIC) 封装 (DW)。
SN75LBC172 可在 0°C 至 70°C 的商业温度范围内运行。SN65LBC172 可在 –40°C 至 85°C 的工业温度范围内运行。