封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN65HVD82 的特性
- 总线 I/O 保护
- ±16kV 人体模型 (HBM) 保护
- ±12kV IEC 61000-4-2 接触放电
- +4kV IEC61000-4-4 快速瞬态突发
- 工业温度范围:-40°C 至 85°C
- 用于噪声抑制的较大接收器滞后(典型值为 60mV)
- 低功耗
- <1µA 待机电流
- <1mA 静态电流
- 信号传输速率经优化高达 250kbps
- 借助 WEBENCH® 电源设计器,使用 SN65HVD82 创建定制设计方案
SN65HVD82 的说明
该器件兼具驱动器和接收器功能,稳健耐用,可满足特定工业 应用中的严格要求。这些总线引脚可耐受 ESD 事件,并且具备符合人体模型、气隙放电和接触放电规范的高水平保护。
该器件将差分驱动器与差分接收器相结合,共同由单个 5V 电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。该器件 具有 宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的 多点 应用。该器件的额定温度范围介于 -40°C 和 85°C 之间。