封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
SN65HVD77 的特性
- 提供 1/8 单元负载选项
- 一条总线上多达 256 个节点
- 总线 I/O 保护
- > ±30kV 人体放电模式 (HBM) 保护
- > ±12kV IEC61000-4-2 接触放电
- > ±4kV IEC61000-4-4 快速瞬变脉冲
- 工业工作温度范围:
–40°C 至 125°C - 用于噪声抑制的较大接收器滞后 (70mV)
- 低功耗
- 运行期间静态电流 < 1.1mA
- 低待机电源电流:10nA(典型值),
< 5µA(最大值)
- 针对热插拔应用的无干扰加电和断电 保护
- 与 3.3V 或 5V 控制器兼容的 5V 耐压逻辑输入
- 优化了以下信号传输速率:
400kbps(70、71)、20Mbps(73、74)、50Mbps(76、77)
SN65HVD77 的说明
这些器件扩展了 RS-485 产品组合,其中包括一系列具有坚固耐用的 3.3V 驱动器和接收器以及高级 ESD 保护的全双工收发器。ESD 保护包括 > ±30kV 的 HBM 和 > ±12kV 的 IEC61000-4-2 接触放电。SN65HVD7x 器件的较大接收器滞后能够抑制传导差模噪声,其工作温度范围广,在恶劣的工作环境下能够保持可靠性。SN65HVD7x 器件采用标准 SOIC 封装以及小型 MSOP 封装。
这些器件的每一个都组装有一个差分驱动器和一个差分接收器,这两个器件由一个 3.3V 单电源供电运行。每个驱动器和接收器都具有用于全双工总线通信设计的独立输入和输出引脚。这些器件均具有宽共模电压范围,因此非常适合长电缆上的多点 应用 。
SN65HVD71、SN65HVD74 和 SN65HVD77 器件均完全启用,无需外部的使能引脚。
SN65HVD70、SN65HVD73 和 SN65HVD76 器件均具有高电平有效的驱动器使能端和低电平有效的接收器使能端。禁用驱动器和接收器后可获得低于 5µA 的低待机电流。
这些器件额定运行温度范围为 -40°C 至 125°C。