14-pin (D) package image

SN65HVD55DR 正在供货

带使能信号的高输出全双工 RS-485 驱动器和接收器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65HVD55D 已停产
包装数量 | 包装 50 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

SN65HVD55 的特性

  • 可提供 1/8 单位负载选项(总线上多达 256 个节点)
  • 总线引脚 ESD 保护超过 15 kV HBM
  • 针对 1Mbps、5Mbps 和 25Mbps 信号传输速率 (1) 的可选驱动器输出转换时间
  • 低电流待机模式 < 1µA
  • 无干扰上电和下电总线 I/O
  • 总线空闲、开路和短路失效防护
  • 设计用于 RS-422 和 RS-485 网络
  • 提供 3.3V 器件,SN65HVD30-35 (1)

(1)线路的信号传输速率是每秒进行电压转换的次数,以单位 bps(每秒位数)来表示。

SN65HVD55 的说明

SN65HVD5X 器件是采用 5V 电源供电的三态差分线路驱动器和差分输入线路接收器。每个驱动器和接收器都具有用于全双工总线通信设计的独立输入和输出引脚。它们专为平衡传输线路而设计,可与符合 ANSI TIA/EIA-485A、TIA/EIA-422-B、ITU-T v.11 和 ISO 8482:1993 标准的器件进行互操作。

SN65HVD50、SN65HVD51 和 SN65HVD52 均完全启用,无需外部的使能引脚。

SN65HVD53、SN65HVD54 和 SN65HVD55 均具有高电平有效的驱动器使能端和低电平有效的接收器使能端。禁用驱动器和接收器后可获得低于 1µA 的低待机电流。

所有器件的工作温度范围是 –40°C 至 85°C。

与典型的 RS-485 驱动器相比,SN65HVD5x 的高输出特性可提供更高的噪声容限。额外的噪声容限使得长电缆和恶劣噪声环境中的应用成为可能。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65HVD55D 已停产
包装数量 | 包装 50 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息