封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
SN65HVD53 的特性
- 可提供 1/8 单位负载选项(总线上多达 256 个节点)
- 总线引脚 ESD 保护超过 15 kV HBM
- 针对 1Mbps、5Mbps 和 25Mbps 信号传输速率 (1) 的可选驱动器输出转换时间
- 低电流待机模式 < 1µA
- 无干扰上电和下电总线 I/O
- 总线空闲、开路和短路失效防护
- 设计用于 RS-422 和 RS-485 网络
- 提供 3.3V 器件,SN65HVD30-35 (1)
(1)线路的信号传输速率是每秒进行电压转换的次数,以单位 bps(每秒位数)来表示。
SN65HVD53 的说明
SN65HVD5X 器件是采用 5V 电源供电的三态差分线路驱动器和差分输入线路接收器。每个驱动器和接收器都具有用于全双工总线通信设计的独立输入和输出引脚。它们专为平衡传输线路而设计,可与符合 ANSI TIA/EIA-485A、TIA/EIA-422-B、ITU-T v.11 和 ISO 8482:1993 标准的器件进行互操作。
SN65HVD50、SN65HVD51 和 SN65HVD52 均完全启用,无需外部的使能引脚。
SN65HVD53、SN65HVD54 和 SN65HVD55 均具有高电平有效的驱动器使能端和低电平有效的接收器使能端。禁用驱动器和接收器后可获得低于 1µA 的低待机电流。
所有器件的工作温度范围是 –40°C 至 85°C。
与典型的 RS-485 驱动器相比,SN65HVD5x 的高输出特性可提供更高的噪声容限。额外的噪声容限使得长电缆和恶劣噪声环境中的应用成为可能。