封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
SN65HVD485E 的特性
- 高达 15kV 的总线引脚 ESD 保护
- 1/2 单位负载:一条总线上多达 64 个节点
- 总线开路失效防护接收器
- 无干扰上电和下电总线输入和输出
- 采用小型 VSSOP-8 封装
- 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准要求
- 业界通用通用 SN75176 封装
SN65HVD485E 的说明
SN65HVD485E 器件是专为 RS-485 数据总线网络设计的半双工收发器。该器件由 5V 电源供电,完全符合 TIA/EIA-485A 标准。该器件适用于通过长双绞线电缆以高达 10Mbps 的速率传输数据,并且设计用于在非常低的电源电流(通常小于 2mA,不包括负载)下运行。当器件处于非活动关断模式时,电源电流降至 1mA 以下。
该器件的宽共模范围和高 ESD 保护级别使其适用于要求苛刻的应用,例如电气逆变器、电信机架上的状态/命令信号、有线机箱互连以及噪声容限至关重要的工业自动化网络。SN65HVD485E 器件符合 SN75176 器件的业界通用尺寸。上电复位电路使输出保持高阻抗状态,直到电源电压稳定。热关断功能可保护器件免受系统故障问题造成的损坏。SN65HVD485E 器件可在 –40°C 至 85°C 气温下运行。