封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN65HVD33 的特性
- 可提供 1/8 单位负载选项 (总线上多达 256 个节点)
- 总线引脚 ESD 保护超过 15kV HBM
- 针对 1Mbps、5Mbps 和 26Mbps 信号传输速率的可选驱动器输出转换时间
- 线路信号传输速率是每秒进行电压转换的次数,以单位 bps(每秒位数)来表示
- 低电流待机模式:< 1µA
- 用于热插拔应用的无干扰上电和断电保护
- 5V 耐压输入
- 总线空闲、开路和短路失效防护
- 驱动器电流限制和热关断
- 设计用于 RS-422 和 RS-485 网络
- 提供 5V 器件,SN65HVD50-55
SN65HVD33 的说明
SN65HVD3x 器件是采用 3.3V 电源供电的三态差分线路驱动器和差分输入线路接收器。
每个驱动器和接收器都具有用于全双工总线通信设计的独立输入和输出引脚。这些器件专为通过长达 1500 米的电缆进行 RS-422 和 RS-485 数据传输而设计。
SN65HVD30、SN65HVD31 和 SN65HVD32 器件均完全启用,无需外部的使能引脚。
SN65HVD33、SN65HVD34 和 SN65HVD35 器件均具有高电平有效的驱动器使能端和低电平有效的接收器使能端。禁用驱动器和接收器后可获得低于 1µA 的低待机电流。
所有器件的额定环境温度范围均为 –40°C 至 85°C。低功耗允许在高达 105°C 或 125°C 的温度下运行,具体取决于封装选项。