封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN65HVD3086E 的特性
- 低静态功率
- 375µA(典型值)使能模式
- 2nA(典型值)关断模式
- 小型 MSOP 封装
- 1/8 单位负载:每个总线多达 256 个节点
- 16kV 总线引脚 ESD 保护,6kV 所有引脚
- 失效防护接收器(总线开路、短路及空闲状态)
- 符合 TIA/EIA-485A 标准
- 兼容 RS-422
- 加电、断电无毛刺脉冲运行
SN65HVD3086E 的说明
这些器件均为平衡驱动器和接收器,专为全双工 RS-485 或 RS-422 数据总线网络而设计。由 5V 电源供电,完全符合 TIA/EIA-485A 标准。
器件具有受控的总线输出转换时间,适合于 200kbps 至 20Mbps 的信号传输速率。
设计初衷是在低电源电流(典型值不到 1 mA,不包括负载)下工作。在非活动关断模式下,电源电流可降至几纳安,因此这些器件非常适合对功率敏感的应用。
这些器件具有宽共模范围和高 ESD 保护级别,因此适用于各种要求苛刻的应用,例如运动控制器、电气逆变器、工业网络,以及噪声容限至关重要的有线机箱互连。
其额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。