10-pin (DGS) package image

SN65HVD3086EDGSR 正在供货

低功耗、RS-485 全双工驱动器/接收器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN65HVD3086E 信息

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

SN65HVD3086E 的特性

  • 低静态功率
    • 375µA(典型值)使能模式
    • 2nA(典型值)关断模式
  • 小型 MSOP 封装
  • 1/8 单位负载:每个总线多达 256 个节点
  • 16kV 总线引脚 ESD 保护,6kV 所有引脚
  • 失效防护接收器(总线开路、短路及空闲状态)
  • 符合 TIA/EIA-485A 标准
  • 兼容 RS-422
  • 加电、断电无毛刺脉冲运行

SN65HVD3086E 的说明

这些器件均为平衡驱动器和接收器,专为全双工 RS-485 或 RS-422 数据总线网络而设计。由 5V 电源供电,完全符合 TIA/EIA-485A 标准。

器件具有受控的总线输出转换时间,适合于 200kbps 至 20Mbps 的信号传输速率。

设计初衷是在低电源电流(典型值不到 1 mA,不包括负载)下工作。在非活动关断模式下,电源电流可降至几纳安,因此这些器件非常适合对功率敏感的应用。

这些器件具有宽共模范围和高 ESD 保护级别,因此适用于各种要求苛刻的应用,例如运动控制器、电气逆变器、工业网络,以及噪声容限至关重要的有线机箱互连。

其额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息