封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN65HVD3085E 的特性
- 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准要求
- 低静态功率
- 有源模式下为 0.3mA
- 关断模式下为 1nA
- 1/8 单位负载,一条总线上多达 256 个节点
- 高达 15kV 的总线引脚 ESD 保护
- 业界通用通用 SN75176 封装
- 失效防护接收器(总线开路、总线短接、 总线空闲)
- 无干扰上电和下电总线输入和输出
SN65HVD3085E 的说明
SNx5HVD308xE 是专为 RS-485 数据总线网络设计的半双工收发器。这些器件由 5V 电源供电,完全符合 TIA/EIA-485A 标准。通过控制转换时间,这些器件适用于在长双绞线电缆上传输数据。SN65HVD3082E 和 SN75HVD3082E 经过优化,支持高达 200kbps 的信号传输速率。SN65HVD3085E 适用于高达 1Mbps 的数据传输,而 SN65HVD3088E 适用于要求信号传输速率高达 20Mbps 的应用。
这些器件设计为可在非常低的电源电流(通常为 0.3mA,不包括负载)下工作。在非工作关机模式下,电源电流可降至几纳安,使得这些器件是功率敏感型应用的理想之选。
这些器件具有较宽的共模范围和较高的ESD 保护级别,使其适用于要求苛刻的应用,例如电表网络、电气逆变器、电信机架上的状态和命令信号、有线机箱互连以及噪声容限至关重要的工业自动化网络。这些器件符合 SN75176 器件的业界通用尺寸。上电复位电路使输出保持高阻抗状态,直到电源电压稳定。热关机功能可保护器件免受由于系统故障造成的损坏。SN75HVD3082E 的特点是工作温度范围为 0°C 至 70°C,而 SN65HVD308xE 的特点是工作温度范围为 –40°C 至 85°C。SN65HVD3082E 的 D 封装版本的特点是可在 –40°C 至 105°C的温度范围内运行。