封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN65HVD266 的特性
- 满足 ISO11898-2 标准的要求
- Turbo CAN:
- 指定用于 2Mbps CAN FD(具有灵活数据速率的 CAN)
- 短时和对称传播延迟时间以及针对增强型时序裕量的快速环路时间
- CAN 网络中更快的数据速率
- I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU
- 未上电时的理想无源特性
- 总线和逻辑引脚处于高阻态(无负载)
- 上电/掉电时总线上无毛刺脉冲
- 保护 特性
- 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 保护超过 ±12kV
- 总线故障保护 -27V 至 40V
- 电源引脚欠压保护
- 驱动器显性超时 (TXD DTO)
- SN65HVD267:接收器主计时功能 (RXD DTO)
- SN65HVD267:故障输出引脚
- 热关断保护
- 额定运行温度范围 -40°C 至 125°C
应用
- 具有灵活数据速率的 CAN 网络中的 2Mbps 操作
- 高负载 CAN 网络以及低至 10kbps 的网络(使用 TXD DTO)中的 1Mbps 操作
- 工业自动化、控制、传感器和驱动系统
- 楼宇安全和恒温控制自动化
- 电信基站状态和控制
- SN65HVD267:带有冗余和多拓扑 CAN 网络的功能安全
- 诸如 CANopen,DeviceNet,NMEA2000,ARNIC825,ISO11783,,CANaerospace 的 CAN 总线标准
All trademarks are the property of their respective owners.
SN65HVD266 的说明
这款 CAN 收发器符合 ISO1189-2 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准。其在 CAN FD(具有灵活数据速率的 CAN)网络中的数据速率为 2Mbps(兆比特每秒),在小型 CAN 网络中的数据速率高达 1Mbps 以上,并且在大型高负载网络中具有更高的时序余裕和数据速率。这款器件提供多种保护 功能, 从而提高器件和 CAN 网络的稳定性。SN65HVD267 新增了一些 特性,以便能够轻松设计具有故障指示的冗余和多拓扑网络,从而使 CAN 系统获得更高级别的安全特性。