封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN65HVD22 的特性
- 共模电压范围(-20V 至 25V),是 TIA/EIA-485 标准要求范围的两倍以上
- 接收器均衡技术可支持更长的电缆和更高的信号传输速率 (SN65HVD2[3,4])
- 减少最多 256 个节点的单位负载
- 总线 I/O 保护超过 16kV HBM
- 失效防护接收器适用于开路、短路和总线空闲情况
- 低待机电源电流:1µA(最大值)
- 大于 100mV 的接收器迟滞
SN65HVD22 的说明
SN65HVD2x 系列收发器提供的性能远超过典型的 RS-485 器件。除了满足 TIA/EIA ‑485-A 标准的所有要求外,SN65HVD2x 系列可在扩展的共模电压范围内运行,具有高 ESD 保护、宽接收器迟滞和失效防护模式运行等特性。此系列器件适用于长线缆网络以及对于普通收发器而言环境过于恶劣的其他应用。
这些器件旨在通过多点双绞线电缆进行双向数据传输。示例应用包括数字电机控制器、远程传感器和终端、工业过程控制、安检站和环境控制系统。
这些器件将三态差分驱动器与差分接收器相结合,共同由单个 5V 电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个为总线提供最小负载的差分总线端口。该端口具有扩展的共模电压范围,使得这些器件适用于长线缆上的多点应用。