14-pin (D) package image

SN65HVD1473DR 正在供货

3.3V、全双工 RS-485、16kV IEC ESD、20Mbps 数据速率,带使能功能

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65HVD1473D 正在供货
包装数量 | 包装 50 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

SN65HVD1473 的特性

  • 提供 1/8 单元负载选项
    • 一条总线上多达 256 个节点
  • 总线 I/O 保护
    • > ±30kV 人体放电模式 (HBM) 保护
    • > ±16kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • > ±4kV IEC61000-4-4 快速瞬态突发
  • 扩展的工业温度范围:
    -40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的较大接收器滞后 (70mV)
  • 低功耗
    • < 1.1mA 的静态工作电流
    • 低待机电源电流:典型值 10nA,
      低于 5µA(最大值)
  • 针对热插拔应用的无干扰加电和断电 保护
  • 与 3.3V 或 5V 控制器兼容的 5V 耐压逻辑输入
  • 针对以下信号传输速率进行了优化:
    400 kbps (1470, 1471)、20 Mbps (1473, 1474)、50 Mbps (1476, 1477)

SN65HVD1473 的说明

SN65HVD147x 系列全双工收发器特有 RS-485 产品组合中最高的静电放电 (ESD) 保护,从而支持 ±16kV IEC 61000-4-2 接触放电和大于 ±30kV 的人体放电模式 (HBM) ESD 保护。这些 RS-485 收发器具有稳健耐用的 3.3V 驱动器和接收器,并且采用标准小外形尺寸集成电路 (SOIC) 以及小型表面贴装小外形尺寸 (MSOP) 封装。SN65HVD147x 器件的较大接收器滞后提供对传导差分噪声的抗扰度,并且较宽工作温度范围可保证器件在恶劣工作环境中实现稳定。

这些器件的每一个都组装有一个差分驱动器和一个差分接收器,这两个器件由一个 3.3V 单电源供电运行。每个驱动器和接收器都具有用于全双工总线通信设计的独立输入和输出引脚。这些器件均具有宽共模电压范围,因此非常适合长电缆上的多点 应用 。

SN65HVD1471,SN65HVD1474 和 SN65HVD1477 器件无需外部使能引脚即可完全启用。

SN65HVD1470,SN65HVD1473 和 SN65HVD1476 器件具有高电平有效驱动器使能和低电平有效接收器使能。禁用驱动器和接收器可实现少于 5µA 的低待机电流。

这些器件额定运行温度范围为 -40°C 至 125°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN65HVD1473D 正在供货
包装数量 | 包装 50 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息